Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS3SSVFD
La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.
Application
Sans étiquette
Catalog Number
HBLDS3SSVFD
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Feet are fixed
Protection d'infiltrations
IP69K
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Heavy Duty
Type
Sectionneurs de moteurs
Type d'armoire
Type 4X, IP69k
UPC
783585242750
Dimensions
8.38 po x 4.87 po x 5.39 po
Hauteur
5.39 in
Largeur
4.87 in
Longueur
8.38 in
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3000V AC minimum
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
Feet are fixed
Quantité dans l'emballage
1