HUBBELL CANADA
Image of HSB6BK Boîtier iStation à montage en surface, 6 ports, HSB6BK

Boîtier iStation à montage en surface, 6 ports, HSB6BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HSB6BK

Boîtier iStation à montage en surface, 6 ports.

6 ports

Général

Application

Surface Mount Connection Delivery

Application - pour utilisation sur

Use with Hubbell Keystone Connectivity

Catalog Number

HSB6BK

Construction

Couleur

Noir

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Nombre de ports

6

Type

Surface Mount

Type de couvercle

UPC

662620664170

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-606
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863
  • ADA Compliance

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

10