HUBBELL CANADA
Image of HSB1BK Boîtier iStation pour montage en surface, 1 port, HSB1BK

Boîtier iStation pour montage en surface, 1 port, HSB1BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HSB1BK

Boîtier iStation pour montage en surface, 1 port.

1 port

Standard Product

Général

Application

Surface Mount Connection Delivery

Application - pour utilisation sur

Use with Hubbell Keystone Connectivity

Catalog Number

HSB1BK

Construction

Couleur

Noir

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Nombre de ports

1

Type

Surface Mount

Type

HSB Surface Mount Box

Type de couvercle

UPC

662620663920

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-606
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863
  • ADA Compliance

Configuration

Nombre de ports

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6650

Quantité dans l'emballage

50