HUBBELL CANADA
Image of MLWF2050 Boîtier LINKOSITY 4X, 30A 125V AC., MLWF2050

Boîtier LINKOSITY 4X, 30A 125V AC., MLWF2050

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MLWF2050

Boîtier LINKOSITY 4X, 30A 125V CA.

  • Boîtier LINKOSITY 4X
  • 30 A 125 V CA.

Locking Devices

Général

Catalog Number

MLWF2050

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

UPC

783585355580

Dimensions

Capacité en pieds cubes

374.22 cu.in

Hauteur

12.6 in

Largeur

5.5 in

Profondeur

5.4

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No