Marque: Wiegmann
No de catalogue: PSL3
Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. Ce modèle Slimline est conçu pour les conditions où les boîtiers doivent s'adapter dans des zones très limitées.
Application
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provides protection from dust, dirt, oil, and water. This "Slimline" model is designed for conditions where enclosures must fit within very limited areas.
Catalog Number
PSL3
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
3
Type
Slim Pushbutton Enclosure
Type de fini
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725434152
Hauteur
9 in
Hauteur actuelle
8.5 in
Largeur
3 in
Largeur actuelle
2.5 in
Poids
2.67 lb
Profondeur
3 in
Profondeur actuelle
2.5 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de trous
3
Quantité dans l'emballage
1