Marque: Wiegmann
No de catalogue: WRD747218N4D3PT
Conçu pour protéger les composants et instruments électriques dans les environnements industriels typiques. Les axes de charnière amovibles réduisent le temps et les efforts lors du retrait des portes du boîtier, permettant ainsi l'accès aux composants internes.
Catalog Number
WRD747218N4D3PT
Couleur
Gray
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Série
KwikHinge™ Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
KwikHinge™
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
Floor Mount
UPC
786725889389
Capacité en pieds cubes
95904 cu.in
Hauteur
74 in
Hauteur actuelle
89.26 in
Largeur
72 in
Largeur actuelle
72.13 in
Poids
595 lb
Profondeur
18 in
Profondeur actuelle
22.85 in
Classe NEMA nominale
3R, 4, 12 and IP66
Enregistré pour certification
Nombre de portes fixes
2