HUBBELL CANADA
Boîtier mural, 5-groupes, traversée de conduit de 2", blanc, HRWB25WHT
Image of HRWB25WHT Boîtier mural, 5-groupes, traversée de conduit de 2", blanc, HRWB25WHT
Image of HRWB25WHT Boîtier mural, 5-groupes, traversée de conduit de 2", blanc, HRWB25WHT
Image of HRWB25WHT Boîtier mural, 5-groupes, traversée de conduit de 2", blanc, HRWB25WHT
Image of HRWB25WHT Boîtier mural, 5-groupes, traversée de conduit de 2", blanc, HRWB25WHT
+7
Image of HRWB25WHT Boîtier mural, 5-groupes, traversée de conduit de 2", blanc, HRWB25WHT

Boîtier mural, 5-groupes, traversée de conduit de 2", blanc, HRWB25WHT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HRWB25WHT

Boîtier mural d’alimentation et AV, 5-groupes, traversée 2", blanc.

Le boîtier de connexion pour téléviseur à écran plat offre une connectivité et une alimentation haute densité dans le mur. Les connexions murales permettent aux écrans plats et aux tableaux intelligents interactifs de s'encastrer sans cordons pendants. Il s'installe rapidement sur des montants ou des plaques de plâtre sans composants ni matériel supplémentaires. Le boîtier est conçu pour s'adapter aux grands rayons de courbure associés aux types de câbles actuels tels que HDMI, DVI, RG6/UQ et VGA. La base est construite en acier de calibre 16, ce qui assure la solidité et répond aux exigences de la construction éducative, commerciale et résidentielle. La capacité de passage des boîtes de 2" permet également une utilisation dans la boîte de rangement murale. La finition en poudre blanche offre une durabilité et une apparence qui se fond dans le mur.

  • Boîte arrière en acier de calibre 16 avec couvercle blanc en deux pièces
  • Traversée de conduit de 2" avec débouchures concentriques de 1" et 1-1/2"
  • Quatre anciennes débouchures pour l’alimentation supérieure ou inférieure
  • Montage affleurant central de 2" x 4" x 16"
  • Peut également être utilisé comme boîte de rangement dans le mur

Débouchures de 1", 1-1/2" et 2" basse tension. Capacité de traversée de conduit de 2". Débouchures pour jusqu'à quatre prises de courant. Zone d’accès par câble comprend (9) fil à gérer les boucles. Couvercle peinturable en deux pièces.

Général

Application

Audio Video and Power

Catalog Number

HRWB25WHT

Construction

Folded

Couleur

Blanc

Isolation

N/A

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

5

Ouvertures défonçables

15

Série

FPTV Wall Boxes

Taille

5-Gang

Type

Power/AV

Type

Boxes

Type d'article

FPTV Connection Enclosure

Type de couvercle

2 piece rectangular

Type de fini

White painted cover

Type de montage

  • Flush
  • Flush

UPC

783585695778

Dimensions

Poids

7.15 lb

Taille

5-Gang

Taille de l'afficheur

7.24" (183.8) x 14.25" (362.0) x 4.00" (141.6)

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cETLus Certified

Configuration

Nombre de prises de sortie

5

Ouvertures défonçables

15

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

56

Quantité dans l'emballage

1