HUBBELL CANADA
Boîtier mural, couvercle de remplacement, blanc, HRWB25WHTRC
Image of HRWB25WHTRC Boîtier mural, couvercle de remplacement, blanc, HRWB25WHTRC
Image of HRWB25WHTRC Boîtier mural, couvercle de remplacement, blanc, HRWB25WHTRC

Boîtier mural, couvercle de remplacement, blanc, HRWB25WHTRC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HRWB25WHTRC

Boîtier mural d’alimentation et AV, couvercle de remplacement, blanc.

Couvercle de remplacement blanc en 2 pièces pour boîte murale FPTV encastrée HRWB25WHT.

  • Couvercle de remplacement blanc en deux pièces
  • Couvercle de remplacement pour boîte HRWB25WHT
  • Vis de montage incluses
  • Ouverture pour câble de 7" x 1" dans le couvercle

Couvercle peinturable en deux pièces

Général

Application

Audio Video and Power

Catalog Number

HRWB25WHTRC

Construction

Folded

Couleur

Blanc

Isolation

N/A

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

0

Ouvertures défonçables

0

Série

FPTV Wall Boxes

Taille

5-Gang

Type

Power/AV

Type

Boxes

Type de couvercle

2 piece rectangular

Type de fini

White

Type de montage

  • Flush
  • Flush

UPC

783585695785

Dimensions

Poids

1.6 lb

Taille

5-Gang

Taille de l'afficheur

8.34" (211.7) x 15.50" (393.7) x 0.16" (4.0)

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

ETL

Configuration

Nombre de prises de sortie

0

Ouvertures défonçables

0