HUBBELL CANADA
Image of 690 Boîtier pour maçonnerie 1-groupe, nongangable, 2-1/2" profondeur, huit KO concentriques, 690

Boîtier pour maçonnerie 1-groupe, nongangable, 2-1/2" profondeur, huit KO concentriques, 690

Marque: Raco

No de catalogue: 690

Boîtier pour maçonnerie 1-groupe, nongangable, 2-1/2" profondeur, huit KO concentriques.

  • Conception soudée robuste qui ne se désagrège pas pendant la construction.
  • Disponible en configurations de un à six groupes dans des profondeurs de 2-1/2" et 3-1/2".
  • La forme rectangulaire s'adapte aux coupes carrées dans le bloc.
  • La conception à grand volume permet un espace de travail supplémentaire à l'intérieur de la boîte.
  • Débouchures concentriques standard de 1/2" et 3/4".
  • Les oreilles de l'appareil à l'intérieur de la boîte empêchent le mortier de pénétrer dans les trous de l'appareil.
  • La cloison de tension en acier n° 971 s'adapte à toutes les profondeurs de 2-1/2" ou 3-1/2".
  • Des plaques murales standard peuvent être utilisées.
  • Fourni avec huit débouchures concentriques de 1/2 et 3/4 po.
  • Construction en acier soudé.
  • Espacement standard des appareils avec trous taraudés 6-32 pour les appareils.
  • Capacité de 16 po³.
  • Pour murs en blocs de 4 po.

Général

Catalog Number

690

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Soudé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 - 3/4 in Concentrique

Système de câblage

Conduit

Type

boîtier

Type de support

Pas de support

UPC

050169006900

Dimensions

Capacité en pieds cubes

16 cu.in

Hauteur

3.75 in

Largeur

1.969 in

Poids

0.63 lb

Profondeur

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 - 3/4 in Concentrique

Type de support

Pas de support

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging