HUBBELL CANADA
Boîtier pratique de 4 po x 2 po, dessiné, 1-7/8 po. Profondeur, dix KO de 1/2 po. KO's, sol surélevé, 660
Image of 660 Boîtier pratique de 4 po x 2 po, dessiné, 1-7/8 po. Profondeur, dix KO de 1/2 po. KO's, sol surélevé, 660

Boîtier pratique de 4 po x 2 po, dessiné, 1-7/8 po. Profondeur, dix KO de 1/2 po. KO's, sol surélevé, 660

Marque: Raco

No de catalogue: 660

Boîtier pratique de 4 po x 2 po, dessiné, 1-7/8 po. Profondeur, dix KO de 1/2 po. KO's, sol surélevé.

  • Construction étirée
  • 4 po x 2 po, 1-7/8 po de profondeur
  • La vis de terre surélevée élimine les interférences dans les applications de montage en surface
  • Fourni avec dix débouchures de 1/2 po
  • Capacité de 13 po cu
  • Peut être utilisé dans les murs classés au feu de 2 heures

Général

Catalog Number

660

Extrudé ou soudé

Dessiné

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier

Ouvertures défonçables

1/2 po

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Conduit

Type

boîtier

Type de support

Pas de support

UPC

050169906606

Dimensions

Capacité en pieds cubes

13 cu.in

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4 in

Largeur

2.125 in

Poids

0.48 lb

Profondeur

1.875 in

Profondeur actuelle

1.875 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 po

Type de support

Pas de support

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4000

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging