HUBBELL CANADA
Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois prises filetées 3/4 po. Filetage, Gris, 5386-0
Image of 5386-0 Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois prises filetées 3/4 po. Filetage, Gris, 5386-0

Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois prises filetées 3/4 po. Filetage, Gris, 5386-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5386-0

Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois prises filetées 3/4 po. Filetage, Gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Finition par revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Huit options de montage sur boîtier avec cosses détachables
  • Comprend deux bouchons de fermeture de 3/4 po
  • Les filets internes du moyeu sont conformes aux exigences de la NEMA et acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Vis de terre installée
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Catalog Number

5386-0

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Diamètre des filets

3/4 in

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Type

boîtier

Type de matériel

Metallic

UPC

050169538609

Dimensions

Capacité en pieds cubes

22.5 cu.in

Diamètre des filets

3/4 in

Hauteur

4.563 in

Hauteur de l'emballage

4.566 in

Largeur

2.811 in

Largeur de l'emballage

2.811 in

Longueur de l'emballage

2.807 in

Poids de l'emballage

0.827 lb

Profondeur

2.807 in

Profondeur actuelle

2.801 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

15

Nombre d'unités sur la palette

1050

Quantité dans l'emballage

15

Type d'emballage

Shrinkwrap