HUBBELL CANADA
Boîtier rectangulaire en fonte 3-groupes, profond, B433361
Image of B433361 Boîtier rectangulaire en fonte 3-groupes, profond, B433361
Image of B433361 Boîtier rectangulaire en fonte 3-groupes, profond, B433361
Discontinué

Boîtier rectangulaire en fonte 3-groupes, profond, B433361

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B433361

Boîte de sol affleurante pour béton, 3-groupes, boîtier rectangulaire en fonte, profond, entièrement réglable, couvercle en laiton.

  • Résistant à la corrosion pour les applications sur le sol
  • Les pieds de nivellement permettent un ajustement avant la coulée
  • Trous d'accès filetés surdimensionnés pour les conduits à basse tension.

Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés

Général

Application

Systèmes de distribution multiservices au sol

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B433361

Construction

Fer à repasser

Couleur

Laiton

Famille de produit

Flush Rectangular - B24 Series

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Fonte

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

6) 1" et 2) 3/4"

Spécifications

  • Capacity Per Gang - 34.8 cu. in. (570.3 cm3)
  • Collar Material - Brass
  • Min. Depth of Pour - 3.75" (95.3)

Taille

3-groupes

Type

Boîtier en fonte rectangulaire profond 3-groupes

Type de fini

Brass

UPC

783585103303

Dimensions

Dimensions

4.9 po x 11.41 po x 3.38 po

Hauteur

3.38 in

Largeur

11.41 in

Longueur

4.9 in

Taille

3-groupes

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

6) 1" et 2) 3/4"