Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL60CM83A
Le boîtier de montage en surface entièrement homologué UL de Hubbell est conçu avec des fonctionnalités qui permettent une installation facile et conforme au code de tous les types d'appareils de 15 A à 50 A. Ces caractéristiques comprennent un support de mise à la terre métallique, des moyeux de conduit filetés et des supports de montage externes. Avec un premier adaptateur d'angle de 55 degrés de l'industrie, la combinaison d'appareils est la seule conforme au code de 45 pouces cubes. solution pour les installations 50A 4 fils. L'adaptateur d'angle peut également être installé séparément pour les applications sur panneaux.
Catalog Number
HBL60CM83A
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
(2) ¾" NPT Hubs, FD Box
Type
Boîtes
UPC
783585528779
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
560
Quantité dans l'emballage
5