Marque: Bell
No de catalogue: 5334-0
Catalog Number
5334-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Diamètre des filets
1/2 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
5
Type
2-Gang
Type de matériel
Metallic
UPC
050169533406
Capacité en pieds cubes
31 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
4.5 in
Largeur
4.5 in
Poids
Profondeur
2.25 in
Profondeur actuelle
2.25 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
5
Emballage standard
12
Nombre d'unités sur la palette
864
Quantité dans l'emballage
12
Type d'emballage
Shrinkwrap