Marque: Bell
No de catalogue: 5335-0
Catalog Number
5335-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Diamètre des filets
1/2 in
Famille de produit
Metallic Two-Gang Boxes
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
4
Type
2-Gang
Type de matériel
Metallic
Type de produit
Weatherproof Boxes & Extensions
UPC
050169533505
Capacité en pieds cubes
31 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
4.5 in
Hauteur de l'emballage
4.5 in
Largeur
4.5 in
Largeur de l'emballage
4.5 in
Longueur de l'emballage
2.25 in
Poids de l'emballage
0.996 lb
Profondeur
2.25 in
Profondeur actuelle
2.25 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
4
Emballage standard
12
Nombre d'unités sur la palette
864
Quantité dans l'emballage
12
Type d'emballage
Shrinkwrap