HUBBELL CANADA
Boîtier étanches 2-groupes, sept prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5348-0
Image of 5348-0 Boîtier étanches 2-groupes, sept prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5348-0

Boîtier étanches 2-groupes, sept prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5348-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5348-0

Boîtier étanches 2-groupes, sept prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Huit options de montage sur boîtier avec cosses détachables
  • Deux bouchons de fermeture de 3/4 po inclus
  • Le filetage interne du moyeu est conforme aux exigences de la NEMA et accepte tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Vis de terre installée
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Catalog Number

5348-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Diamètre des filets

3/4 in

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

7

Type

2-Gang

Type de matériel

Metallic

UPC

050169534809

Dimensions

Capacité en pieds cubes

30.2 cu.in

Diamètre des filets

3/4 in

Hauteur

4.5 in

Hauteur de l'emballage

4.5 in

Largeur

4.5 in

Largeur de l'emballage

4.5 in

Longueur de l'emballage

2.25 in

Poids de l'emballage

0.908 lb

Profondeur

2.25 in

Profondeur actuelle

2.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

7

Logistique

Emballage standard

12

Nombre d'unités sur la palette

864

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Shrinkwrap