Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSAV6NW
Le boîtier de connexion Hubbell netSELECT® FPTV offre une connectivité et une alimentation haute densité dans le mur. Les connexions murales permettent aux écrans plats et aux tableaux intelligents interactifs de s'encastrer sans cordons pendants. Il s'installe rapidement sur des montants ou des plaques de plâtre sans composants ni matériel supplémentaires. Le boîtier est conçu pour s'adapter aux grands rayons de courbure associés aux types de câbles actuels tels que HDMI, DVI, RG6/UQ et VGA. La base est construite en acier laminé à froid de calibre 18, ce qui assure la solidité et répond aux exigences de la construction résidentielle et commerciale de grande hauteur. La finition en poudre blanche offre une durabilité et une apparence qui se fond dans le mur.
Standard Product
Catalog Number
NSAV6NW
Construction
Stamped
Matériel - quincaillerie de montage
Wall Mounted
Nombre de prises de sortie
None
Ouvertures défonçables
None
Type
Stud Bracket
Type d'article
Brackets
UPC
883778504617
Poids
1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Norme(s) de l'industrie
RoHS Compliant
Nombre de prises de sortie
None
Ouvertures défonçables
None
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
10