HUBBELL CANADA
Image of HBLSCCUBPDW Boîtier utilitaire du centre de congrès, électricité, HBLSCCUBPDW
Discontinué

Boîtier utilitaire du centre de congrès, électricité, HBLSCCUBPDW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLSCCUBPDW

Béton Béton, encastré, peint Galvanisé Galvanisé Acier estampé Boîtier, Centre de convention Boîtier utilitaire, Puissance.

  • Panneaux construits sur mesure
  • Crochets pour fixation sur barre d'armature
  • Enceinte séparée pour éloigner l'eau des composants électriques

Box for Power/Data and Air/Water Services; Painted Galvanized Galvanized Stamped Steel Box Construction; Boxes Ship with Heavy Duty Covers; Custom Configured Power Panels Purchased Separately

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Application - pour utilisation sur

Specialty

Catalog Number

HBLSCCUBPDW

Construction

Couleur

Vert

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

Power, Data, Communications, Air and Water Box

UPC

783585346014

Dimensions

Dimensions

29.48 po x 21.27 po x 27.5 po

Hauteur

27.5 in

Largeur

21.27 in

Longueur

29.48 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

2-Gang