Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DRUB6404
Le boîtier utilitaire sur rail DIN de Hubbell offre un moyen permettant d'économiser du travail pour fournir une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande. L'installation du boîtier utilitaire sur rail DIN est aussi simple que d'enclencher le boîtier sur un rail DIN de 35 mm et de connecter les fils de ligne, neutre et de terre au bornier. Alimentation électrique pour ventilateurs, lumières, ordinateurs portables, testeurs ou tout autre besoin d'alimentation. Si la limitation de charge est un problème, la version « CB » de Hubbell est livrée avec un disjoncteur de 5 A qui fournit une protection contre les surintensités pour garantir que de grosses charges ne soient pas tirées du boîtier utilitaire sur rail DIN. Toutes les boîtes utilitaires sur rail DIN Hubbell peuvent être montées verticalement ou horizontalement sur le rail DIN ; la version « H » est livrée avec le bornier monté pour faciliter le câblage lorsque le boîtier utilitaire sur rail DIN est monté horizontalement.
15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding
Catalog Number
DRUB6404
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical Mount, DIN Rail Mount
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Puissance max. (hp)
Type
Box and Device
Type d'article
UPC
783585108292
Dimensions
5.62 po x 3.31 po x 2.54 po
Hauteur
2.54 in
Largeur
3.31 in
Longueur
5.62 in
Poids
1.2 lb
Courant nominal
20 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Entrée de câble
Terminals
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Puissance max. (hp)
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
5