HUBBELL CANADA
Image of KP8GY Boîtier utilitaire pour rail Din, plaque de dispositif, prise double, gris, KP8GY
Image of KP8GY Boîtier utilitaire pour rail Din, plaque de dispositif, prise double, gris, KP8GY

Boîtier utilitaire pour rail Din, plaque de dispositif, prise double, gris, KP8GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: KP8GY

Boîtier utilitaire pour rail Din, plaque de dispositif, prise double, gris.

  • Il fournit une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande
  • Contacts auxiliaires en option pour une capacité d'alimentation
  • Des "kits" pré-câblés sont disponibles pour la personnalisation de l'utilisateur final.

Standard Product

Général

Application

1) Duplex

Catalog Number

KP8GY

Construction

Molded

Couleur

Gris

Famille de produit

PT1;PP1;PL1;Non Metallic PlugTrak;PW1;PW2;PB2;PB3;PS3

Marque des goujons

Face Plates

Matériau

Non-Metallic

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Duplex Opening

Type

For Raceway Boxes

Type d'article

Raceway Box Plates

Type de couvercle

Removable

UPC

783585335506

Dimensions

Hauteur

2.54 in

Largeur

3.31 in

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non-Hazardous

Norme(s) de l'industrie

UL

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10