HUBBELL CANADA
Image of DRUB20 Boîtier utilitaire pour rail DIN, unité complète - prise double, boîtier pour rail DIN, 20A Duplex, gris, DRUB20

Boîtier utilitaire pour rail DIN, unité complète - prise double, boîtier pour rail DIN, 20A Duplex, gris, DRUB20

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DRUB20

Boîtier utilitaire pour rail DIN, unité complète - prise double, boîtier pour rail DIN, 20A Duplex, gris.

Le boîtier utilitaire sur rail DIN de Hubbell offre un moyen permettant d'économiser du travail pour fournir une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande. L'installation du boîtier utilitaire sur rail DIN est aussi simple que d'enclencher le boîtier sur un rail DIN de 35 mm et de connecter les fils de ligne, neutre et de terre au bornier. Alimentation électrique pour ventilateurs, lumières, ordinateurs portables, testeurs ou tout autre besoin d'alimentation. Si la limitation de charge est un problème, la version « CB » de Hubbell est livrée avec un disjoncteur de 5 A qui fournit une protection contre les surintensités pour garantir que de grosses charges ne soient pas tirées du boîtier utilitaire sur rail DIN. Toutes les boîtes utilitaires sur rail DIN Hubbell peuvent être montées verticalement ou horizontalement sur le rail DIN ; la version « H » est livrée avec le bornier monté pour faciliter le câblage lorsque le boîtier utilitaire sur rail DIN est monté horizontalement.

  • Il fournit une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande
  • Contacts auxiliaires en option pour une capacité d'alimentation
  • Des "kits" pré-câblés sont disponibles pour la personnalisation de l'utilisateur final.

20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding

Général

Application

Unit Pre-Wired with Duplex Receptacles

Catalog Number

DRUB20

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mount, DIN Rail Mount

Nombre de prises de sortie

1-Device

Spécifications

  • Base - PVC
  • Cover/Faceplate - PVC
  • Plug - PVC

UPC

783585108049

Dimensions

Dimensions

5.62 po x 3.31 po x 2.54 po

Hauteur

2.54 in

Largeur

3.31 in

Longueur

5.62 in

Poids

1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Entrée de câble

Terminals

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

1-Device

Logistique

Quantité dans l'emballage

5