HUBBELL CANADA
Image of DRUBTVSS15 Boîtier utilitaire pour rail DIN, Unité complète- TVSS, Boîtier pour rail DIN, 15A TVSS, Gris, DRUBTVSS15

Boîtier utilitaire pour rail DIN, Unité complète- TVSS, Boîtier pour rail DIN, 15A TVSS, Gris, DRUBTVSS15

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DRUBTVSS15

Boîtier utilitaire pour rail DIN, unité complète - TVSS, boîtier pour rail DIN, 15A TVSS, gris.

Le boîtier utilitaire sur rail DIN de Hubbell offre un moyen permettant d'économiser du travail pour fournir une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande. L'installation du boîtier utilitaire sur rail DIN est aussi simple que d'enclencher le boîtier sur un rail DIN de 35 mm et de connecter les fils de ligne, neutre et de terre au bornier. Alimentation électrique pour ventilateurs, lumières, ordinateurs portables, testeurs ou tout autre besoin d'alimentation. Si la limitation de charge est un problème, la version « CB » de Hubbell est livrée avec un disjoncteur de 5 A qui fournit une protection contre les surintensités pour garantir que de grosses charges ne soient pas tirées du boîtier utilitaire sur rail DIN. Toutes les boîtes utilitaires sur rail DIN Hubbell peuvent être montées verticalement ou horizontalement sur le rail DIN ; la version « H » est livrée avec le bornier monté pour faciliter le câblage lorsque le boîtier utilitaire sur rail DIN est monté horizontalement.

  • Il fournit une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande
  • Contacts auxiliaires en option pour une capacité d'alimentation
  • Des "kits" pré-câblés sont disponibles pour la personnalisation de l'utilisateur final.

15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding

Général

Catalog Number

DRUBTVSS15

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mount, DIN Rail Mount

Nombre de pôles

2-Pole

Ouvertures défonçables

Puissance max. (hp)

Type

Box and Device

Type d'article

UPC

783585108117

Dimensions

Dimensions

5.62 po x 3.31 po x 2.54 po

Hauteur

2.54 in

Largeur

3.31 in

Longueur

5.62 in

Poids

1.1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Entrée de câble

Terminals

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

5