HUBBELL CANADA
Image of TTBDS2AL Boîtiers de connectivité pour meubles, boîtier de table, double service, 2) sorties, aluminium, TTBDS2AL

Boîtiers de connectivité pour meubles, boîtier de table, double service, 2) sorties, aluminium, TTBDS2AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: TTBDS2AL

Boîtiers de connectivité pour meubles, boîtier de table, double service, 2) sorties, aluminium.

  • Double service
  • 2) Prise
  • Aluminium

With 9' Power Cord

Général

Application - pour utilisation sur

Table Top

Catalog Number

TTBDS2AL

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de prises de sortie

2) 15A 125V Outlet, 2) Keystone Openings

Spécifications

Dimensions - 3.88" Diameter

Type

Boxes

Type d'article

UPC

783585129105

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de prises de sortie

2) 15A 125V Outlet, 2) Keystone Openings

Logistique

Quantité dans l'emballage

5