Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: WSBFGROMSV
Ces boîtiers de surface de travail fournissent des services d'alimentation et de données au-dessus de la table et fournissent également des prises pratiques sous la surface de la table. Les unités peuvent facilement être déconnectées lorsque les tables sont déplacées ou stockées, offrant ainsi une infrastructure électrique et basse tension flexible.
Replacement Flush Grommet Opening Only
Application - pour utilisation sur
Grommet Style
Catalog Number
WSBFGROMSV
Construction
Fabricated
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Furniture Mount
Spécifications
Dimensions - 5.68"L x 3.39"W x 0.96"
Type
Boxes
Type d'article
UPC
783585190648
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Entrée de câble
Pre-Wired Cable
Indicateur EU RoHs
No