HUBBELL CANADA
Image of ZCB5UP Boîtiers pour points d'accès, ZOBOX Boîtier de plafond pour zone passive, 5RU, 12" H x 24" L x 24" P, 120 ports max., ZCB5UP

Boîtiers pour points d'accès, ZOBOX Boîtier de plafond pour zone passive, 5RU, 12" H x 24" L x 24" P, 120 ports max., ZCB5UP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ZCB5UP

Boîtiers pour points d'accès, ZOBOX Boîtier de plafond pour zone passive, 5RU, 12" H x 24" L x 24" P, 120 ports max.

  • 5RU
  • 12" H x 24" L x 24" P
  • 120 ports max.

5U

Général

Application

Ceiling Mount Box

Catalog Number

ZCB5UP

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Type

Ceiling

Type d'article

UPC

662620840703

Dimensions

Épaisseur

0.06

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Plenum Rated
  • UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1