Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 5512
Hardware for deadending conductor and guy wires, offered by the Hubbell-Chance brand, consist of Thimbleye® and ovaleye bolts, banding, eyenuts and eyelets, guy attachments and guy markers. All products are designed and manufactured in compliance with applicable electric utility and communications industry standards.
Catalog Number
5512
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
12400 lb.
Type
Thimbleye Bolts
UPC
096359072706
Diamètre
0.63 in
Diamètre (mesures Impériales)
5/8 in
Dimensions
14.500 po x 0.500 po x 1.500 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1.5 in
Largeur
0.5 in
Longueur
14.5 in
Longueur de la section filetée
6 in
Poids
1.57 lb
Norme(s) de l'industrie
ANSI C135.1
Référence d'enregistrement RUS
ao - Bolt, strand eye, straight (thimble eye)
Résistance à la traction
12400 lb.
Nombre d'unités sur la palette
1200