HUBBELL CANADA
Image of NAR36A2N Borne, 350 - 600 Kcmil Al/Cu 336.4 - 477 Kcmil ACSR, 2 trous pour tampon, 6-5/8 in Longueur, Câble à plat, NAR36A2N

Borne, 350 - 600 Kcmil Al/Cu 336.4 - 477 Kcmil ACSR, 2 trous pour tampon, 6-5/8 in Longueur, Câble à plat, NAR36A2N

Marque: Burndy

No de catalogue: NAR36A2N

Borne, 350 - 600 Kcmil Al/Cu 336.4 - 477 Kcmil ACSR , 2 trous pour tampon, 6-5/8 in Longueur, Câble à plat.

  • Borne en alliage d'aluminium pour joindre une large gamme de câbles en cuivre ou en aluminium à un tampon en cuivre ou en aluminium
  • Correctement proportionné pour minimiser la corrosion des conducteurs due à l'action galvanique
  • Le perçage du tampon est conforme aux normes NEMA
  • Installation à 1 clé