Marque: Burndy
No de catalogue: NA17A4N
Borne en alliage d'aluminium pour joindre un tube en cuivre ou en aluminium à un tampon en cuivre ou en aluminium
Application
For tube to Pad
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Catalog Number
NA17A4N
Conception à embrochage
Body and Cap
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériau de construction - Unité principale
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type
NA-A
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810003749
UPC 14 Digit GTIN
00781810003749
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
4 in
Dimension - B Longueur en pouces
4.00 pouces
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - G en pouces
1.76 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-7/8
Dimension - Hauteur en millimètres
98.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.88 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
191 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.64 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-11/16 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
92 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.50 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Flat
Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std
1 1/2 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std
1 1/2 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1 1/2 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1 1/2 IPS IPS
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
600
Quantité dans l'emballage
4