HUBBELL CANADA
Image of YAV14L33BOX Borne à anneau, 20-14 AWG Str., 20-12 AWG Sol., 4-6 montants, 0.67 in L, .25 in W, étamé., YAV14L33BOX

Borne à anneau, 20-14 AWG Str., 20-12 AWG Sol., 4-6 montants, 0.67 in L, .25 in W, étamé., YAV14L33BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV14L33BOX

Borne à anneau, 20-14 Str.20-12 Sol., 4-6, .71 in L, .25 in W, étamé.

YAV14L33BOX.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors, Industrials, Hospitals, Electric Utilities, Shipboard And Marine, Computers, Steel Mills, Mining Equipment And Other Equipment That Is Subject To Vibration Or Requiring Dependable Electrical Performance

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV14L33BOX

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Ring Tongue

UPC

781810533451

UPC 14 Digit GTIN

00781810533451

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/4 in

Dimension - D en pouces

0.33 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.16 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32 in

Dimension - N en pouces

0.12 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4;#5;#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Taille du trou en pouces

0.15 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/20

Dimension - Z (pouces)

0.18 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

20 AWG ;18 AWG;17 AWG;16 AWG;15 AWG;14 AWG;13 AWG;12 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

20 AWG-12 AWG

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

2 1/2 (1)-4 (41)

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 20-AN 14

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 20;AN 18;AN 16;AN 14

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

2 1/2 (1);2 1/2 (19);2 1/2 (26);3 (7);4 (1);4 (7);4 (19);4 (41)

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200