Marque: Burndy
No de catalogue: YAV9CT9BOX
YAV9CT9BOX.
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV9CT9BOX
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810532300
UPC 14 Digit GTIN
00781810532300
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2/5 in
Dimension - D en pouces
0.57 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.23 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.44 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/16 in
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Z (pouces)
0.31 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
9 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
600