Marque: Burndy
No de catalogue: YAV8CL3BOX
YAV8CL3BOX.
Application
Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer
Application - pour utilisation sur
Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV8CL3BOX
Composition du matériau
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
38
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Spécification militaire
AS20659
Type
Ring Tongue
UPC
781810541401
UPC 14 Digit GTIN
00781810541401
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/16 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.57 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2 in
Dimension - N en pouces
0.28 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.34 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 8
Conducteurs - Cuivre taille DLO
8 (37/#24)
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
600