HUBBELL CANADA
TN-YAES-Yellow_Photo_CYMK

Borne à anneau isolée en nylon, YAES10N11

Marque: Burndy

No de catalogue: YAES10N11

Borne à anneau isolée nylon, Gamme de fils : 12-10 AWG, Taille des montants : #4 - #6, Emballage : En vrac, Longueur de la bande : 11/32 IN.

YAES10N11.

  • Corps en cuivre monobloc intégré/poignée isolante et conception de décharge de traction du fil pour des caractéristiques de résistance physique améliorées par rapport à une conception multi-pièces
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • la joint brasée offre une plus forte conception du corps, minimise toute fente possible et élimine le pliage
  • dentelures intérieures profondes du corps et entrée d'entonnoir lisse pour d'excellentes valeurs de conductivité et de résistance à l'arrachement ainsi qu'une insertion facile du fil
  • l'isolation est verrouillée en place, ne se tord pas éteint, en maintenant les valeurs diélectriques appropriées
  • électro-étamé pour une résistance durable et durable à la corrosion
  • code couleur et clairement commercialisé pour une identification rapide et facile de la taille du fil
  • la languette annulaire fournit une terminaison sécurisée sous la tête de vis qui ne peut pas être retirée sans avoir terminé retrait de la vis, permettant d'empiler deux ou plusieurs bornes sur un montant commun

Général

Application

For use on copper compression connections

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAES10N11

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Spécification militaire

MS25036

Type

YAES

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810805039

UPC 14 Digit GTIN

00781810805039

Dimensions

Dimension - G en pouces

0.15 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.37 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/32 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6

Dimension - Taille du trou en pouces

0.15 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

500