Marque: Burndy
No de catalogue: YAES10N12F
YAES10N12F.
Application
Power Connector
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
YAES10N12F
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Type
YAES-F
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810805046
UPC 14 Digit GTIN
00781810805046
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.32 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.22 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.41 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/32 in
Dimension - N en pouces
0.2 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500