
Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV10
YAEV10.
Application
For High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV10
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
YAEV, Heavy Duty
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810027806
UPC 14 Digit GTIN
00781810027806
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/10 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.30 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.28 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.37 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.16 in
Dimension - N en pouces
0.19 in
Dimension - P en pouces
0.09 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 12-AN 10
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 12;AN 10
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12;10
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500