HUBBELL CANADA
Image of YAEV14T1 Borne à anneau isolée en nylon, YAEV14T1

Borne à anneau isolée en nylon, YAEV14T1

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV14T1

Cosses en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, AN 20-14, montants #8-#10, isolées, canon court, étamées, 600 volts max.

YAEV14T1.

  • Languette double épaisseur pour une fiabilité et une capacité électrique maximales ainsi qu'une languette de borne extra solide
  • fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce — haute conductivité, faible résistance sans joints à fendre plus ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • électro-étamé pour fournir une longue durée de vie. -résistance durable à la corrosion
  • l'isolation en nylon est verrouillée en place - l'isolation ne bougera pas ou ne se déformera pas
  • isolation en nylon de 600 volts offrant une rigidité diélectrique élevée et une stabilité dans des conditions environnementales huileuses exigeantes
  • code couleur fournissant une rapidité, sélection facile du connecteur de la taille du fil