Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV14T3
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV14T3
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810279748
UPC 14 Digit GTIN
00781810279748
Dimension - Largeur (pouces)
0.10 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.44 in
Dimension - N en pouces
0.26 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/3
Dimension - Z (pouces)
0.34 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 18-AN 14
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 18;AN 16;AN 14
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
20 AWG ,18 AWG, 16 AWG, 14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000