Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV4CL5
YAEV4CL5.
Application
For Very Demanding High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV4CL5
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
437
Isolation
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Type
YAEV-L, Heavy Duty
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810027387
UPC 14 Digit GTIN
00781810027387
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.73 in
Dimension - N en pouces
0.36 in
Dimension - P en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.47 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 4
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 4
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
72000
Quantité dans l'emballage
500