Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV4CLBOX
YAEV4CLBOX.
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV4CLBOX
Code de couleur
Yellow
Indice de matrice
437
Isolation
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810532911
UPC 14 Digit GTIN
00781810532911
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 4
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
44550
Quantité dans l'emballage
50