Marque: Burndy
No de catalogue: BA14E516
BA14E516.
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
BA14E516
Isolation
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Type
Ring Tongue
Type d'isolant
Vinyl
UPC
781810082195
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en pouces
0.32 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
8/25 in
Dimension - Z (pouces)
0.45 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
16 AWG;15 AWG;14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
16 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 AWG - 14 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000