HUBBELL CANADA
Borne à anneau thermorétractable pour 16 - 14 AWG et 1/4 de montants, YHSA14K14
Image of YHSA14K14 Borne à anneau thermorétractable pour 16 - 14 AWG et 1/4 de montants, YHSA14K14
Image of YHSA14K14 Borne à anneau thermorétractable pour 16 - 14 AWG et 1/4 de montants, YHSA14K14

Borne à anneau thermorétractable pour 16 - 14 AWG et 1/4 de montants, YHSA14K14

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA14K14

Borne thermorétractable en cuivre, languette anneau, 14-16 AWG, montants 1/4", 1.40" L, 0.47" W, lèvre dentelée, étamée, pour utilisation sur condensateurs en cuivre. L, 0.47" W, Boule dentelée, étamée, pour utilisation sur cond. en Cu.

  • Fabriqué à partir de cuivre pur, recuit pour une résistance maximale
  • code couleur, imprimé avec la taille du fil
  • les barils dentelés offrent un contact maximal avec le fil et une résistance à la traction
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YHSA14K14

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

YHS, Heat Shrink

Type d'isolant

Heat Shrink

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810476994

UPC 14 Digit GTIN

00781810476994

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,22 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

36 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.47 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.40 pouces

Dimension - N en pouces

0.23 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

7 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.26 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Bag