HUBBELL CANADA
Image of YHSA18K14 Borne à anneau thermorétractable pour 22 - 18 AWG et 1/4 de montants, YHSA18K14

Borne à anneau thermorétractable pour 22 - 18 AWG et 1/4 de montants, YHSA18K14

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA18K14

Borne thermorétractable en cuivre, languette anneau, 18-22 AWG, montants 1/4", 1.40" L, 0.47" W, bille dentelée, étamée, pour utilisation sur condensateurs en cuivre. L, 0.47" W, Boule dentelée, étamée, pour utilisation sur cond. en Cu.

YHSA18K14.

  • Fabriqué à partir de cuivre pur, recuit pour une résistance maximale
  • code couleur, imprimé avec la taille du fil
  • les barils dentelés offrent un contact maximal avec le fil et une résistance à la traction
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YHSA18K14

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Type

YHS, Heat Shrink

Type d'isolant

Heat Shrink

UPC

781810476956

UPC 14 Digit GTIN

00781810476956

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.47 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - N en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

7 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Bag