
Marque: Burndy
No de catalogue: YAV14T5BOX
YAV14T5BOX.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors, Industrials, Hospitals, Electric Utilities, Shipboard And Marine, Computers, Steel Mills, Mining Equipment And Other Equipment That Is Subject To Vibration Or Requiring Dependable Electrical Performance
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV14T5BOX
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810542606
UPC 14 Digit GTIN
00781810542606
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/4 in
Dimension - D en pouces
0.42 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.16 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/32 in
Dimension - N en pouces
0.16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4;#5;#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.14 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
7/50
Dimension - Z (pouces)
0.24 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
20 ;18 AWG;17 AWG;16 AWG;15 AWG;14 AWG;13 AWG;12 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
20 AWG -12 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
2 1/2 (1)-4 (41)
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 20-AN 14
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 20;AN 18;AN 16;AN 14
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
2 1/2 (1);2 1/2 (19);2 1/2 (26);3 (7);4 (1);4 (7);4 (19);4 (41)
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200