
Marque: Burndy
No de catalogue: YAV14T1BOX
YAV14T1BOX.
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV14T1BOX
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810533505
UPC 14 Digit GTIN
00781810533505
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/4 in
Dimension - D en pouces
0.42 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.16 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.33 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/32 in
Dimension - N en pouces
0.16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6;#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.16 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
4/25
Dimension - Z (pouces)
0.24 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
20 AWG;18 AWG;17 AWG;16 AWG;15 AWG;14 AWG;13 AWG;12 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
20 AWG-12 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
2 1/2 (1)-4 (41)
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 20-AN 14
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 20;AN 18;AN 16;AN 14
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
2 1/2 (1);2 1/2 (19);2 1/2 (26);3 (7);4 (1);4 (7);4 (19);4 (41)
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200