HUBBELL CANADA
Borne boulonnée en Al, Type de connexion : Câble au tampon, Al Str. Al : 1500-2000 Kcmil, Al. ACSR : 1272-1780 Kcmil, Largeur du tampon : 3 IN, NAR48A4N
Image of NAR48A4N Borne boulonnée en Al, Type de connexion : Câble au tampon, Al Str. Al : 1500-2000 Kcmil, Al. ACSR : 1272-1780 Kcmil, Largeur du tampon : 3 IN, NAR48A4N
Image of NAR48A4N Borne boulonnée en Al, Type de connexion : Câble au tampon, Al Str. Al : 1500-2000 Kcmil, Al. ACSR : 1272-1780 Kcmil, Largeur du tampon : 3 IN, NAR48A4N

Borne boulonnée en Al, Type de connexion : Câble au tampon, Al Str. Al : 1500-2000 Kcmil, Al. ACSR : 1272-1780 Kcmil, Largeur du tampon : 3 IN, NAR48A4N

Marque: Burndy

No de catalogue: NAR48A4N

Borne boulonnée en Al, Type de connexion : Câble au tampon, Al Str. Al : 1500-2000 Kcmil, Al. ACSR : 1272-1780 Kcmil, Largeur du tampon : 3 IN.

  • Borne en alliage d'aluminium pour joindre une large gamme de câbles en cuivre ou en aluminium à un tampon en cuivre ou en aluminium
  • Correctement proportionné pour minimiser la corrosion des conducteurs due à l'action galvanique
  • Le perçage du tampon est conforme aux normes NEMA
  • Installation à 1 clé

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NAR48A4N

Conception à embrochage

Body And Cap

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Famille de produit

Substation>Aluminum >Terminals (NON EHV)>Cable to Flat>Single Conductor

Installation avec une seule clé

Y

Marque des goujons

SUBSTATION CONNECTOR

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type

NAR-A

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810004203

UPC 14 Digit GTIN

00781810004203

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.50 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

4

Dimension - Hauteur en millimètres

100.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.94 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

200 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.88 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

99 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.88 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1272 (54/19) Pheasant kcmil-1780 (54/19) kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

1272 (54/19) Pheasant kcmil;1351.5 (54/19) Martin kcmil;1431 (54/19) Plover kcmil;1510.5 (45/7) Nuthatch kcmil;1590 (45/7) Lapwing kcmil;1590 (54/19) Falcon kcmil;1780 (54/19) kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1500 kcmil-2000 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1500 kcmil;1590 kcmil;1600 kcmil;1700 kcmil;1750 kcmil;1800 kcmil;1900 kcmil;2000 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

272

Quantité dans l'emballage

4