HUBBELL CANADA
Image of NA174N Borne boulonnée en alliage de cuivre coulé, tube Cu vers plat, 1-1/2" IPS, 4 trous de tampon NEMA, .56" Dia. de trou, NA174N

Borne boulonnée en alliage de cuivre coulé, tube Cu vers plat, 1-1/2" IPS, 4 trous de tampon NEMA, .56" Dia. de trou, NA174N

Marque: Burndy

No de catalogue: NA174N

Borne boulonnée en alliage de cuivre coulé, tube en cuivre vers plat, 1-1/2" IPS, 4 trous de tampon NEMA, .56" de diamètre de trou.

  • Type NA pour tube en cuivre à tampon
  • Borne en alliage de cuivre élevé pour joindre un tube en cuivre à un tampon plat
  • La lettre N à l'extrémité du numéro de catalogue indique que le tampon est percé selon les normes NEMA
  • Installation à une clé

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Catalog Number

NA174N

Conception à embrochage

Body and Cap

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810002476

UPC 14 Digit GTIN

00781810002476

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-3/4

Dimension - Hauteur en millimètres

69.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.75 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.94 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

100 mm

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Flat

Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH

1 1/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH

1 1/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

1 1/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1 1/4 IPS

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU Tube Std-Size
  • CU Tube EH-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

3