Marque: Burndy
No de catalogue: NAH442N
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NAH442N
Conception à embrochage
Body and Cap
Indicateur EU RoHs
Yes
Installation avec une seule clé
Y
Marque des goujons
SUBSTATION CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Type
NAH
UPC
781810002285
UPC 14 Digit GTIN
00781810002285
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-22/25 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-31/50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
66.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.62 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.88 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-81/100 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
73 mm
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille de fondation en pouces
2 x 3
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG-1000 kcmil
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Quantité dans l'emballage
1