HUBBELL CANADA
Image of NA142N Borne boulonnée en cuivre, tube à plat, tuyau en cuivre 3/4", 2 trous de tampon, 230 kV., NA142N
Image of NA142N Borne boulonnée en cuivre, tube à plat, tuyau en cuivre 3/4", 2 trous de tampon, 230 kV., NA142N

Borne boulonnée en cuivre, tube à plat, tuyau en cuivre 3/4", 2 trous de tampon, 230 kV., NA142N

Marque: Burndy

No de catalogue: NA142N

Borne boulonnée en cuivre, tube à plat, tuyau en cuivre 3/4", 2 trous de tampon, 230 kV.

Détails du produit

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

1.63 x 3 - 2 holes

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

NA142N

Conception à embrochage

Body and Cap

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

UPC

781810002322

UPC 14 Digit GTIN

00781810002322

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.00 in

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2

Dimension - Hauteur en millimètres

50.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

133 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.44 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.63 in

Dimension - Largeur en millimètres

62 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.25 in

Dimension - N en pouces

0.625 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Flat

Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH

3/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH

3/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3/4 IPS

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU Tube Std-Size
  • CU Tube EH-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Ressources et téléchargements