HUBBELL CANADA
Image of PTV18 Borne à broche en cuivre, #18 - #22 AWG, PTV18

Borne à broche en cuivre, #18 - #22 AWG, PTV18

Marque: Burndy

No de catalogue: PTV18

Borne à broche en cuivre, 18-22 AWG, 0.80" L, 0.07" W, isolant en vinyle moulé, étamé, rouge (couleur de l'isolant).

PTV18.

  • Isolation en vinyle
  • barils à code couleur
  • fournit un moyen simple et efficace de terminer les fils toronnés dans des borniers de style européen/métrique

Général

Catalog Number

PTV18

UPC

781810530603

UPC 14 Digit GTIN

00781810530603

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.07 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16 in

Dimension - Taille de fondation en pouces

0.41 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

22 AWG-18 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG-18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

NC

Logistique

Quantité dans l'emballage

100