HUBBELL CANADA
Image of YA1CA3 Borne à compression en aluminium, YA1CA3

Borne à compression en aluminium, YA1CA3

Marque: Burndy

No de catalogue: YA1CA3

BORNE DE COMPRESSION EN ALUMINIUM NON INSULÉE, 1 BOUCLE Répertoriée 90° C600 Volts à 35 KV.

  • Répertorié UL486A-486B et certifié CSA
  • les bornes en aluminium sont doublement classées pour accueillir à la fois les fils de cuivre et d'aluminium et sont indiquées par AL-CU sur le connecteur – AL9CU est répertorié UL 90 °C, jusqu'à 35 kV, AL7CU est répertorié UL 75 °C. , jusqu'à 35 kV
  • le barillet est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour assurer une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages au fil. brins pendant l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec la taille du fil, l'indice de matrice, le code couleur et les bandes d'emplacement de sertissage
  • pré-remplis en usine avec PENETROX Type A13 inhibiteur d'oxyde
  • les embouts à code couleur sont insérés en usine dans les barils pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le baril
  • l'oxydation de l'aluminium n'est pas facilement détectée mais provoque une résistance dans un connexion, il est impératif que la préparation appropriée ait lieu avant de réaliser une connexion aluminium-aluminium

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA1CA3

Code de couleur

Gold

Indice de matrice

471

Matériau

ALUMINUM

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type de fini

UPC

781810067789

UPC 14 Digit GTIN

00781810067789

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/8 in

Dimension - D en pouces

0.75 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.54 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.52 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16

Dimension - N en pouces

0.33 in

Dimension - Taille des filets

1/4 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1 AWG

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1 AWG

Conducteurs - AL taille Str

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10