Marque: Burndy
No de catalogue: YA1CA9
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA1CA9
Code de couleur
Green
Indice de matrice
471
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous
2
Températures nominales
194
Type de fini
UPC
621945447479
UPC 14 Digit GTIN
00621945447479
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1 AWG
Conducteurs - AL taille Str
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous
2
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
10